??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-SHPSNA - C-VALUE Hinges with Slotted Holes For Different Extrusion - Stainless Steel
Stückliste
C-SHPSNA5
PN
Teilenummer
NO
No.
L
mm
W
mm
K
mm
P
mm
J
mm
S
mm
N
mm
Z
mm
T
2 mm
E
(E)
4 mm
R
(R)
4 mm
CR
7.5 mm
D
4 mm