??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHKS - Cerniere
Lista materiale
HHKS25
PN
Cod. comp.
HHKS25
TP
Selezione tipo
HHKS
MAT
Materiale
EN 1.4301 equivalente
LS
Selezione L
mm
LL
L
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
NOD
Numero di divisioni
3
AL
Carico ammesso
29.4 N
WT
Peso
13 g