피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HHSOY40
Misumi
誘명꽣
손잡이/경첩/도어 파츠
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/44_handles_hinges/hhsoy_asmtab.prj},{NB=HHSOY40},{L=40},{SHAPE=A},{L1=5.0},{L2=20},{L3=15.0},{W=35},{W1=23},{P1=15.0},{P2=20},{P3=5.0},{N=4.2},{TT=1.5},{E=6.3},{L4=20},{PPATH=hhsoy/hhsoy_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HHSOY - Uneven Hinges
BOM
HHSOY40
PN
Part Number
HHSOY40
HHSOY40
L
40
40
mm
SHAPE
Shape
A
A
L1
5.0
5.0
mm
L2
20
20
mm
L3
15.0
15.0
mm
W
35
35
mm
W1
23
23
mm
P1
15.0
15.0
mm
P2
20
20
mm
P3
5.0
5.0
mm
N
4.2
4.2
mm
TT
t
1.5
1.5
mm
E
6.3
6.3
mm