??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RBSWM_mv3a - ROBOT STAND - For Robots made by MITSUBISHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Bill of material
RBSWM180-MV3A-H100
PN
Part Number
RBSWM180-MV3A-H100
TYPE
Type
RBSWM
A
mm
TV
Top view
H
H 5mm Increment
mm
Введите значение для H
H 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
NOM
Nominal
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm