??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBSWM_nv2a - ROBOT STAND - For Robots made by FUJIKOSHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Stückliste
RBSWM160-NV2A-H100
PN
Teilenummer
RBSWM160-NV2A-H100
TYPE
Ausführung
RBSWM
A
mm
TV
Top view
NV2A
H
H 5mm-Schritte
T
( T )
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
( C )
2 mm
NOM
Nominal
125A
E
139.8 mm
TT
t
6.6 mm