??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RBSWM_nv2a - ROBOT STAND - For Robots made by FUJIKOSHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Lista materiale
RBSWM160-NV2A-H100
PN
Codice componente
RBSWM160-NV2A-H100
TYPE
Tipo
RBSWM
A
mm
TV
Top view
NV2A
H
H Incrementi di 5mm
T
( T )
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
( C )
2 mm
NOM
Nominal
125A
E
139.8 mm
TT
t
6.6 mm