피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
K-HAUBBT5-2020-W300-D300-H300
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임유닛/케이스용LED조명
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/47_al_frame_units/k_haubat_asmtbl.prj},{NB=K-HAUBBT5-2020-W300-D300-H300},{UNIT=BBT},{UF=BB},{ET=5-2020},{W=300},{D=300},{H=300},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{PPATH=haubat/haubat_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
K-HAUBAT, K-HAUBBT, K-HAUBCT, K-HAUBDT, K-HAUBET - 알루미늄 프레임가조립 서비스-2면홈표준유닛-브라켓접속타입
BOM
K-HAUBBT5-2020-W300-D300-H300
PN
형번
K-HAUBBT5-2020-W300-D300-H300
K-HAUBBT5-2020-W300-D300-H300
UNIT
유닛형상
BBT
BBT
ET
프레임종류
5-2020
5-4040
6-3030
8-4040
8-4545
8L-4545
5-2020
5-4040
6-3030
8-4040
8-4545
8L-4545
W
W 1mm단위
mm
값 입력 W
W 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
D
D1mm단위
mm
값 입력 D
D1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
H
H 1mm단위
mm
값 입력 H
H 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
ALT1
선입스프링너트로 변경
SN(선입스프링너트에 변경)없음
SN(선입스프링너트에 변경)있음
SN(선입스프링너트에 변경)없음
SN(선입스프링너트에 변경)있음
ALT2
후입너트/스토퍼 세트로 변경
AN(후입너트/스토퍼세트로 변경)없음
AN(후입너트/스토퍼 세트로 변경)있음
AN(후입너트/스토퍼세트로 변경)없음
AN(후입너트/스토퍼 세트로 변경)있음
ALT3
후입 스프링너트로 변경
BN(후입 스프링너트에 변경)없음
BN(후입 스프링너트에 변경)있음
BN(후입 스프링너트에 변경)없음
BN(후입 스프링너트에 변경)있음
ALT4
커버장착홀추가가공
C(커버장착홀추가가공)없음
C(커버장착홀추가가공)있음
C(커버장착홀추가가공)없음
C(커버장착홀추가가공)있음
ALT5
표준유닛프레임아래부분 탭 추가가공
TP(표준유닛프레임 하부탭 추가가공)없음
TP(표준유닛프레임 아랫부 탭추가가공)있음
TP(표준유닛프레임 하부탭 추가가공)없음
TP(표준유닛프레임 아랫부 탭추가가공)있음