??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN__S14M - ハイトルクタイミングベルト S14M (ピッチ 14mm)
部品表
HTBN1008S14M-400
PN
型番
MATBR
背ゴム材質
クロロプレンゴム
MATTR
歯面カバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
MATBC
下布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-30~90
BNO
ベルトNo.
1008S14M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
mm
BC
ベルト周長
1008 mm
PITCH
ピッチ
14 mm
RAA
Ra
9.1 mm
LRR
Lr
9.1 mm
H
10.2 mm
HH
h
5.3 mm
II
i
4.9 mm
PLD
1.397 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
224.00 mm
NOTE
使用上の注意
-