??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LTBRA-L, LTBRA-H, LTBRA-T5, LTBRA-T10 - Longues courroies de distribution en caoutchouc avec les deux côtés recouverts-Type à nbr. de dents configurable-Type T5
Nomenclature
LTBRA-H075-56
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau du corps
Caoutchouc ferrique (polyuréthane)
MATCW
Matériau du fil central
Code d'acier à haute tension
MATC
Matériau du tissu
Tissu en nylon
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
0~80
BT
Type de courroie
BNW
Largeur nominale de la courroie
NT
Nbr. de dents (limite inférieure à supérieure)
PITCH
Pas
mm
ANGLE
2 Thêta (°)
40
H
mm
HH
h
mm
II
i
mm
LRR
Lr
mm
W
Poids de l'unité de la courroie (largeur 10 mm)
g/m
BW
Largeur de la courroie
mm
AT
Tension admissible
N
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
mm
NOTE
Remarque
-