??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTBN__P8M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung P8M (Steigung 8mm)
Stückliste
PTBN376P8M-150
PN
Teile-nummer
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Chlorophen-Gummi (Zahnoberfläche: Nylongewebe)
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Glasfaser
BNO
Riemen-Nr.
376P8M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BCL
Riemenumfang
376 mm
P
Abstand
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.5 mm
HH
h
2.9 mm
PLD
0.686 mm
RR
r
0.8 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
100.00 mm
NOTE
Hinweis
-