??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PTBN__P8M - 하이토크타이밍벨트 P8M(피치 8mm)
BOM
PTBN376P8M-150
PN
형번
MATMB
본체(1) 재질
클로로플렌고무(톱니표면:나일론피복)
MATCW
심선(2) 재질
유리 섬유
BNO
벨트No.
376P8M
BNW
벨트호칭폭
mm
NT
톱니수
BCL
벨트원주길이
376 mm
P
피치
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.5 mm
HH
h
2.9 mm
PLD
0.686 mm
RR
r
0.8 mm
RSSP
소형풀리 회전수
rpm
NT1
소형풀리 톱니수
NT2
대형풀리 톱니수
C
C축간거리
100.00 mm
NOTE
사용상의 주의
-