??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TBN__L - Cinghie dentate L (Passo 9.525mm)
Lista materiale
TBN109L075
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MATTC
Materiale rivestimento denti
Tela di nylon
MATTR
Materiale gomma denti
Gomma neoprenica
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
MATCW
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
BNO
N. cinghia
109L
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
276.23 mm
PITCH
Passo
9.525 mm
ANGLE
2th (gradi)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.61 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
71.44 mm
NOTE
Nota
-