??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TBN__L - 同步齿形带 L (孔距 9.525mm)
明细表
TBN109L075
PN
型号
TS
选择类型
MATTC
齿面保护层材质
尼龙织布
MATTR
齿面保护层材质
氯丁橡胶
OT
动作温度(度)
-30~90
MATCW
芯线材质
玻璃纤维线
BNO
皮带编号
109L
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
BC
皮带周长
276.23 mm
PITCH
螺距
9.525 mm
ANGLE
2th(°)
40
LRR
Lr
4.65 mm
HH
h
1.91 mm
H
3.61 mm
RRR
Rr
0.51 mm
RAA
Ra
0.51 mm
RSSP
小带轮转速
rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
C
C 轴的中心距
71.44 mm
NOTE
使用注意事项
-