TTBU185T5-150
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/ttbu_t5.prj},{NB=TTBU185T5-150_info-1-12-12},{MATMB=Polyurethane},{MATCW=Steel Cord},{BNW=15},{NT=37},{P=5},{H=2.2},{HH=1.2},{L=1.8},{NOTE1=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt},{RSSP=1},{NT1=12},{NT2=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TTBU_ _T5 - 타이밍벨트 T5(피치 5mm)
BOM
TTBU185T5-150
PN
형번
TTBU185T5-150
TTBU185T5-150
MATMB
본체(1) 재질
폴리우레탄
MATCW
심선(2) 재질
스틸코드
BNO
벨트No.
185T5
BNW
벨트호칭폭
15
15
mm
NT
톱니수
37.000
40.000
45.000
50.000
55.000
56.000
59.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
88.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
118.000
120.000
125.000
126.000
130.000
135.000
138.000
140.000
145.000
150.000
156.000
160.000
170.000
180.000
200.000
215.000
218.000
220.000
223.000
243.000
270.000
276.000
37.000
40.000
45.000
50.000
55.000
56.000
59.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
88.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
118.000
120.000
125.000
126.000
130.000
135.000
138.000
140.000
145.000
150.000
156.000
160.000
170.000
180.000
200.000
215.000
218.000
220.000
223.000
243.000
270.000
276.000
BC
벨트원주길이
185
mm
P
피치
5
mm
H
2.2
mm
HH
h
1.2
mm
L
1.8
mm
RSSP
소형풀리 회전수
900이하
900이상, 1200이하
1200이상, 1800이하
1800이상, 3600이하
3600이상, 4800이하
900이하
900이상, 1200이하
1200이상, 1800이하
1800이상, 3600이하
3600이상, 4800이하
rpm
NT1
소형풀리 톱니수
12
14
15
16
18
20
12
14
15
16
18
20
NT2
대형풀리 톱니수
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
C
C축간거리
62.50
mm
NOTE
사용상의 주의
-