??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GBHAA__GT5090, GBHTA__GT5090, GBHTK__GT5090, GBHTN__GT5090, GBHTAS__GT5090, GBHTT__GT5090, GBHTM__GT5090, GBHTP__GT5090, GBHAA__GT5120, GBHTA__GT5120, GBHTK__GT5120, GBHTN__GT5120, GBHTAS__GT5120, GBHTT__GT5120, GBHTM__GT5120, GBHTP__GT5120, GBHAA__GT5150, GBHTA__GT5150, GBHTK__GT5150, GBHTN__GT5150, GBHTAS__GT5150, GBHTT__GT5150, GBHTM__GT5150, GBHTP__GT5150 - GT5 Timing Belt Backlashless Pulley, Standard Keyless Bushing
Nomenclature
GBHAA30GT5090-E-10
PN
Part Number
MATP
Material of Pulley
MATML
Material of Mecha Lock
STP
Pulley Surface Treatment
NT
Teeth
TNW
Type Nominal Width
A
mm
W
mm
L
mm
PS
Pulley Shape
DD
dH7
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
ALT1
Flange Cut
FC
FC 0.5mm Increment
mm
ALT2
No Flange
ALT3
Flange Attached on One Side Only
ALT4
Surface Treatment