??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTPA__P3M060, PTPA__P3M100, PTPA__P3M150, PTPB__P3M060, PTPB__P3M100, PTPB__P3M150, PTPK__P3M060, PTPK__P3M100, PTPK__P3M150, PTPN__P3M060, PTPN__P3M100, PTPN__P3M150, PTPM__P3M060, PTPM__P3M100, PTPM__P3M150, PTPP__P3M060, PTPP__P3M100, PTPP__P3M150, PTPS__P3M060, PTPS__P3M100, PTPS__P3M150 - Poulies synchrones à couple élevé, type P3M
Nomenclature
PTPA24P3M060-A-H5
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
ST
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
PS
Formes de poulie
TNW
Type, largeur nominale
A
8 mm
W
12 mm
L
19 mm
SHS
Shaft Bore Specification
DD
d Incrément de 1 mm
mm
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
J
J Incrément de 0.1mm
mm
Q
Q Incrément de 1 mm
mm
R
R Incrément de 1mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
AC
Accessoires
-
ALT2
Trous taraudés latéraux
M
M Sélectionnable
QFC
QFC Incrément de 0.5 mm
mm
QTC
QTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Trou traversant latéral
K
K Incrément de 0.5mm
KFC
KFC Incrément de 0.5 mm
mm
KTC
KTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT4
Side Counterbored
ZM
ZM sélectionnable
ZMDD1
d1 ZM
0.0 mm
ZMDD2
d2 ZM
0.0
ZMHH
H
0.0 mm
ZFC
ZFC Incrément de 0.5 mm
mm
ZTC
ZTC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT1
Angle des vis de serrage
ALT5
Embase non fixée
ALT6
Embase fixée uniquement sur un côtés
ALT7
Coupe du bossage
BC
BC Incrément de 0.5mm
mm