??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHCJPD - Ball Roller(Conductivity PEEK)
Stückliste
BCHCJPD8
PN
Teilenummer
BCHCJPD8
NO
Nr.
8
D
15 mm
D1
13 mm
DD
D
9.525 mm
B
3.5 mm
HH1
H1
15 mm
HH2
H2
10 mm
F1
2.5 mm
M
M8