??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BCHES - Ball Roller(All Stainless Bolted)
Bill of material
BCHES55
PN
Part Number
BCHES55
NO
No.
55
D
56 mm
D1
33 mm
B
36.5 mm
DD
d
25.4 mm
HH1
h1
14.6 mm
HH2
h2
15.4 mm
F1
7 mm
F2
4 mm
P
45.5 mm