??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BCHYS - Ball Roller(All Stainless Flanged)
Stückliste
BCHYS69
PN
Teilenummer
BCHYS69
NO
Nr.
69
D
70 mm
D1
42.4 mm
DD
D
25.4 mm
H
31 mm
HH
H
24 mm
HH1
H1
7 mm
P
56 mm
W
52 mm