??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BCHYS - Ball Roller(All Stainless Flanged)
Lista materiale
BCHYS69
PN
Codice componente
BCHYS69
NO
N.
69
D
70 mm
D1
42.4 mm
DD
D
25.4 mm
H
31 mm
HH
H
24 mm
HH1
H1
7 mm
P
56 mm
W
52 mm