??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE35 - Economy chain35
Lista materiale
C-CHE35-4
PN
Cod. comp.
C-CHE35-4
NO
N.
35
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
9.525 mm
HH
h
6 mm
MM
m
7.2 mm
NN
n
13.2 mm
T
1.27 mm
TT
t
1.25 mm
D
Dia. D
3.58 mm
R
Dia. R
5.08 mm
H
9 mm
W
4.78 mm