??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-CHE40 - Economy chain40
Bill of material
C-CHE40-4
PN
Part Number
C-CHE40-4
NO
No.
40
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pitch
12.70 mm
HH
h
8.30 mm
MM
m
9.60 mm
NN
n
17.90 mm
T
1.52 mm
TT
t
1.50 mm
D
Dia. D
3.96 mm
R
Dia. R
7.92 mm
H
12 mm
W
7.85 mm