??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable (One End Machined)
Nomenclature
HRGEAL1.0-20-N
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type
MAT
Matériau
EN 1.1191 équivalent
ST
Traitement de surface
Oxydation noire
MOD
Module
L
Overall Length L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
Overall Length L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HM
Usinage des trous
A
A (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
K
K (Number of Holes)
B
B (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
C
C (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
D
D (Hole Pitch) 1mm Increment
mm
TPC
TPC (Tapped Hole Dimentions)
TPCM
M (Tapped Hole Dimentions)
M
M (normal)
M3
P
P (Front Pitch)
3.333 mm
W
10 mm
H
15 mm
HH
h
14.0 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
Z1
3.5 mm
F
mm