LFSP40B15-12-A
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/lfsp40b_asmtab.prj},{NB=LFSP40B15-12-A},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{ST=},{OTB=-20~80},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{HARDT=Induction Hardening},{NT=15},{D=12},{DA=12,15,16,17,18,20},{SHP=A},{DPP=61.08},{DOO=67},{H=46.0},{L=22},{TT=7.2},{SGNO=40.000},{PPATH=lfsp35b_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LFSP40B, BLFSP40B - 면압스프로켓-40B 시리즈
BOM
LFSP40B15-12-A
PN
부품No.
LFSP40B15-12-A
LFSP40B15-12-A
MATS
스프로켓 재질
S45C
ST
표면처리
-
사삼산화철피막
-
사삼산화철피막
OTB
부시사용온도
-20~80
°C
MATB
부시 재질
S45C
HARDT
톱니끝열처리
고주파열처리
NT
톱니 수
15
15
D
축홀직경D
12
15
16
17
18
20
12
15
16
17
18
20
mm
SHP
형상
A
B
A
B
DPP
Dp
61.08
61.08
mm
DOO
Do
67
67
mm
H
h
46.0
46.0
mm
L
22
22
mm
TT
t
7.2
mm
NOB
볼트 수
3
3
SB
볼트사이즈
M4X16
M4X16
TH
제거탭 홀
M4X2
MAXAT
최대허용토크
48 {4.9}
48 {4.9}
Nm{kgfm}
ATL
허용 스러스트 하중
5.34 {545}
kN {kgf}
BTT
볼트 체결토크
4.0 {0.41}
Nm {kgfm}
D1
32
32
mm
D2
d2
24
24
mm
D3
d3
14.0
14.0
mm
DD1
d1
4.5
mm
L1
10.5
10.5
mm
L2
16.5
16.5
mm
LL
l
5
5
mm