??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MOBP-KN - Motor Mounting Plates for Conveyor
Bill of material
MOBP-KN60-96
PN
Part Number
TYPE
Type
MOBP
NO
No.
KN
MS
Motor Size
W
Width
96 mm
H
Height
117 mm
TT
Thickness
3.2 mm
D1
mm
D2
mm
W1
mm
W2
mm
H1
mm