A1-16S3M0100CF-04T0X
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 10mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_10mm_starquick_q_d/starquick_shape_c.prj},{NB=A1-16S3M0100CF-04T0X_(4)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S3M},{NT=16},{NW=0100},{S=C},{MS=A1},{FL=F},{SD=4},{KW=},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=15.28},{OD=14.52},{W=11},{H=2},{K=10},{LB=23},{D=20},{FT=1},{F=20},{M=12},{FD=15.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape C
Bill of material
A1-16S3M0100CF-04T0X
TYPE
Type
S3M
NT
Number of Teeth
16
16
NW
Nominal width
0100
S
Shape
C
MS
Material and Surface treatment
Aluminium + No treatment
Aluminium + Alumite
Aluminium + No treatment
Aluminium + Alumite
FL
Flange
Yes
No
Yes
No
SD
Bore
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
KW
Keyway
-
-
TH
Tapping Hole
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
ATTENTION
Attention
-
T
Tap size
-
mm
PD
Pitch Diameter
15.28
15.28
mm
OD
Outside Diameter
14.52
14.52
mm
W
Tooth width
11
mm
H
Width of step for the flange
2
mm
K
Boss width
10
mm
LB
Total width
23
mm
D
Diameter
20
20
mm
F
Flange outer diameter
20
20
mm
M
Flange inner diameter
12
12
mm