26XL037B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
XL
Belt width 9.5mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/xl/belt_width_9_5mm/standard_shape_b.prj},{NB=26XL037B (,8,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=26},{DESCR=XL - Belt Width 9.5 mm},{ORDER=26XL037B},{MATERIAL=Sintered metal},{NT=26},{SOB=},{D1=8},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=42.04},{OD=41.53},{LA=15},{LB=23},{W=11},{H=2},{HH=1.11},{K=8},{D=29},{T=1.0},{DMIN=8},{DMAX=20},{FL=F-104734},{F=47},{M=34},{FD=43.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape B
Bill of material
26XL037B
STDST
Standard stock
Standard stock item
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
26
26
DESCR
Description
XL - Belt Width 9.5 mm
ORDER
Order Number
26XL037B
26XL037B
MATERIAL
Material
Sintered metal
Sintered metal
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
No
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
None
None
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
42.04
42.04
mm
OD
Outside Diameter
41.53
41.53
mm
LA
Pulley width
15
mm
LB
Total width
23
23
mm
W
Tooth width
11
mm
H
Width of step for the flange
2
mm
HH
Height
1.11
mm
K
Boss width
8
8
mm
D
Outside Diameter
29
29
mm
T
Thickness
1.0
1.0
mm
DMIN
Bore (min.)
8
8
mm
DMAX
Bore (max.)
20
20
mm
FL
Flange Number
F-104734
F-104734
F
Flange outer diameter
47
47
mm
M
Flange inner diameter
34
34
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
43.0
43.0
mm