2011970324
Molex
PCB Headers
2.00mm
Spot-On
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_00mm/spot_on/201197.prj},{NB=2011970324},{SHA256=nYGIsH5C1CupMLxvFi9mTFEvEJuDSkaOqLGE61K/n34=},{INAME=10526__2011970324},{PN=2011970324},{DESC=Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Dual Row, Vertical, 32 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Blue},{CIRCUITS=32},{CURRENT=3.0},{MATERIAL=Matte Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201197
Bill of material
2011970324
PN
Part Number
2011970324
2011970324
DESC
Description
Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Dual Row, Vertical, 32 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Blue
Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Dual Row, Vertical, 32 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Blue
CIRCUITS
Circuits
32
32
CURRENT
Maximum Current
3.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount