2012010091
Molex
PCB Headers
2.00mm
Spot-On
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_00mm/spot_on/201201.prj},{NB=2012010091},{SHA256=Fpx/Pu7BETrgzoKGNPRRgR0yduGn/hI3rYJ6CSkP+IU=},{INAME=10578__2012010091},{PN=2012010091},{DESC=Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Single Row, Vertical, 9 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Black},{CIRCUITS=9},{CURRENT=3.0},{MATERIAL=Matte Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201201
Bill of material
2012010091
PN
Part Number
2012010091
2012010091
DESC
Description
Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Single Row, Vertical, 9 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Black
Spot-On Wire-to-Board Header with Nail, 2.00mm Pitch, Single Row, Vertical, 9 Circuits, Matte Tin (Sn) Plating, Black
CIRCUITS
Circuits
9
9
CURRENT
Maximum Current
3.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount