513380974
Molex
PCB Receptacles
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/0_40mm/slimstack/51338.prj},{NB=513380974},{SHA256=JJrTKZ53aA3g0wEdcZ/Bg0xn+qO5LlFLIEzzYTWyrro=},{INAME=00014__5133809742estp},{PN=513380974},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, J-Bend Series, Receptacle, 0.20µm Gold (Au) Plating, 1.50 or 2.00mm Mated Height, 3.40mm Mated Width, 90 Circuits},{CIRCUITS=90},{CURRENT=0.3},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
51338
Bill of material
513380974
PN
Part Number
513380974
513380974
DESC
Description
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, J-Bend Series, Receptacle, 0.20µm Gold (Au) Plating, 1.50 or 2.00mm Mated Height, 3.40mm Mated Width, 90 Circuits
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, J-Bend Series, Receptacle, 0.20µm Gold (Au) Plating, 1.50 or 2.00mm Mated Height, 3.40mm Mated Width, 90 Circuits
CIRCUITS
Circuits
90
90
CURRENT
Maximum Current
0.3
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount