2014510101
Molex
PCB Receptacles
1.25mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_25mm/slimstack/201451.prj},{NB=2014510101},{SHA256=lxUDlj8V2ca1NbaBp93hfqUP1kYgLXcNNBr0C7WOFj8=},{INAME=00004__2014510101},{PN=2014510101},{DESC=1.25mm Pitch SlimStack Floating Board-to-Board Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, 4.20mm Stacking Height, 17.70mm Width, 10 Circuits},{CIRCUITS=10},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Tin-Bismuth},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
201451
Bill of material
2014510101
PN
Part Number
2014510101
DESC
Description
1.25mm Pitch SlimStack Floating Board-to-Board Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, 4.20mm Stacking Height, 17.70mm Width, 10 Circuits
CIRCUITS
Circuits
10
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin-Bismuth
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount