카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408091751
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815529(hoch0)},{TYP=45815529},{BESTNR=4061408091751},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x200},{A=25},{B=200},{D=120},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=16},{H=225},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15529},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15521_15532_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_2_hole_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid steel base Ø120 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408091751
TYP
Type
45815529
45815529
BESTNR
Order No.
4061408091751
4061408091751
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
ANG
Angle
BES
Description
M24x200
M24x200
A
Minimum installation height machine-bottom
25
mm
B
Usable thread lenght
200
200
mm
D
Ø-Base
120
mm
CH
Regulation key
24
mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
16
mm
H
H-Total height
225
225
mm
SL
Machine foot load
45000
N
INFO
Download link
Download link