카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408023950
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811543/24(hoch)},{TYP=45811543/24},{BESTNR=4061408023950},{LODLEVEL=hoch},{BES=M24x150},{A=28},{B=150},{D=80},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=19},{H1=181},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11543/24/P2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11491_11549_24.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
Bill of material
MOVET+4061408023950
TYP
Type
45811543/24
45811543/24
BESTNR
Order No.
4061408023950
4061408023950
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
BES
Description
M24x150
M24x150
A
Minimum installation height machine-bottom
28
mm
B
Usable thread lenght
150
150
mm
D
Ø-Base
80
mm
CH
Regulation key
24
mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
19
mm
H1
H-Total height
181
181
mm
SL
Machine foot load
40000
N
INFO
Download link
Download link