카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408108572
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812206/G(hoch)},{TYP=45812206/G},{BESTNR=4061408108572},{LODLEVEL=hoch},{BES=M24x150},{A=29},{B=150},{D=100},{CH=24},{F=M24},{M=24},{G=20},{H1=179},{SL=45000},{INFO=Download-Link},{TYPX=12206/G},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12090_12214_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Heavy duty line - Solid steel base Ø100 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408108572
TYP
Type
45812206/G
45812206/G
BESTNR
Order No.
4061408108572
4061408108572
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
BES
Description
M24x150
M24x150
A
Minimum installation height machine-bottom
29
mm
B
Usable thread lenght
150
150
mm
D
Ø-Base
100
mm
CH
Regulation key
24
mm
F
Ø-Thread
M24
G
H-Height base
20
mm
H1
H-Total height
179
179
mm
SL
Machine foot load
45000
N
INFO
Download link
Download link