카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.064.10.00300.038.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_064_10_00300_asmtab.prj},{NB=NC.064.10.00300.038.1 (0 - - -)},{CNSORDERNO=NC.064.10.00300.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.064.10.00300},{NITROCYLARTNO=NC.064.10.00300.038.1},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.4696},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=32},{L1=126.0},{Q=2},{L=88.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.38},{V=0.024},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CD},{VTEMP=0.02391},{PPATH=assemblies/nc_064_10_00300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.00300...1 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.00300.038.1
CNSORDERNO
Order number
NC.064.10.00300.038.1
NC.064.10.00300.038.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.064.10.00300
HUBMAX
Max. Stroke
38.0
38.0
mm
FL
Flange
-
A14-032
A34-032
C20-032
D02-032
-
A14-032
A34-032
C20-032
D02-032
CONSYS
without connector
Connector M6
without connector
Connector M6
CON
Connector
-
-
CR
Compression Rate
1.4696
1.4696
IF
Initial Force (150 bar)
300
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300
daN
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
32
mm
L1
Length
126.0
126.0
mm
Q
Safety stroke
2
mm
L
Length
88.0
88.0
mm
AK
Ø ROD
16
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.38
0.38
kg
V
Vol
0.024
0.024
l
FD
Full pressure
150
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Series
CD
VTEMP
0.02391
0.02391