카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
MHE 7 A 0050 3 A01 D
Temposonics
Linear position sensors for mobile applications
Temposonics® MH-Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mts/mobilhydraulik_sensoren/mh_serie/mhrm_serie_railway.prj},{NB=MHE 7 A 0050 3 A01 D},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=MHE},{D=7},{ES=A},{ML=50},{BG=+12 / 24 VDC (8…32 VDC)},{AG=A01},{G=D},{INFO=Produktdatenblatt},{T1=M6 female thread},{T2=M8 male thread}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics® MHRM, Messlänge 50-2500 mm
Bill of material
MHE 7 A 0050 3 A01 D
NENN
MHE 7 A 0050 3 A01 D
SCHNITTSTELLE
Interface
Analog
BF
Sensor model
MHE: MH Railway - Embedded
MHM: MH Railway with threaded flange M18×1.5
MHU: MH Railway with threaded flange ¾"-16 UNF
MHE: MH Railway - Embedded
MHM: MH Railway with threaded flange M18×1.5
MHU: MH Railway with threaded flange ¾"-16 UNF
D
Sensor rod diameter
7: Ø 7 mm
1: Ø 10 mm
7: Ø 7 mm
1: Ø 10 mm
ES
End plug
A: Flat
A: Flat
ML
Stroke length
BG
Operating voltage
3: +12 / 24 VDC (8…32 VDC)
AG
Output
A01: 4…20 mA
A04: 20…4 mA
V11: 0,25…4,75 VDC
V12: 0,50…4,5 VDC
V13: 4,75…0,25 VDC
V14: 4,5…0,5 VDC
V23: 0,25…9,75 VDC
V25: 9,75…0,25 VDC
A01: 4…20 mA
A04: 20…4 mA
V11: 0,25…4,75 VDC
V12: 0,50…4,5 VDC
V13: 4,75…0,25 VDC
V14: 4,5…0,5 VDC
V23: 0,25…9,75 VDC
V25: 9,75…0,25 VDC
G
Connection/Pin out for M12 connector
D: InterConnection plug
D: InterConnection plug
INFO
Datasheet
Product datasheet