카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SKH-65 GNB
Nansin
Low Floor heavy load caster
SKH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nansin/low_floor_heavy_load_caster/skh/skh_asmtab.prj},{NB=SKH-65 GNB},{ORDERNO=SKH-65 GNB},{WM=Reinforced nylon (With Bearing)},{AL=6000},{AL2=612},{SF=2.60},{WD=65},{WW=45},{H=92},{A=80},{B=80},{A1X=78},{B1X=78},{X=104},{Y=119},{P=11.0},{W=1325},{BODY=65},{WHEEL=65GNB},{VER=1},{PPATH=parts/skh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
SKH
Bill of material
SKH-65 GNB
ORDERNO
Order Number
SKH-65 GNB
SKH-65 GNB
WM
Wheel Material
Reinforced nylon (With Bearing)
AL
Allowable Load
6000
N
AL2
Allowable Load
612
kgf
SF
Starting Force
2.60
2.60
daN
WD
Wheel Diameter
65
65
mm
WW
Wheel Width
45
mm
H
Height
92
92
mm
A
Mounting Pitch
80
mm
B
Mounting Pitch
80
mm
A1
Mounting Pitch
78
mm
B1
Mounting Pitch
78
mm
X
Plate Size
104
mm
Y
Plate Size
119
mm
P
Mounting Hole Diameter
11.0
mm
W
Weight
1325
1325
g