NT100-01-B-V000-G-D00-4
Nason
Transducers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nason/transducers/nt100_transducer.prj},{NB=NT100-01-B-V000-G-D00-4},{TYPE=NT100},{MC=01},{O=B},{PRU=0},{PR=V000},{PT=Gauge},{EC=D00},{DESC=Pressure Transducer},{AC=1%}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
NT100 - Pressure Transducer - 1% Accuracy
Bill of material
NT100-01-B-V000-G-D00-4
PN
Part No.
NT100-01-B-V000-G-D00-4
TYPE
Type
NT100
MC
Media Connection
01 (1/8 - 27 NPT Male)
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
10 ( 9/16-18 UNF Male)
13 ( G1/4 Male)
01 (1/8 - 27 NPT Male)
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
10 ( 9/16-18 UNF Male)
13 ( G1/4 Male)
O
Output
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
K (Ratio metric .5 -4.5 vdc)
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
K (Ratio metric .5 -4.5 vdc)
PRU
Pressure Unit
PSI
Bar
PSI
Bar
PR
Pressure Range
V000
V015
V045
V085
0005
0015
0025
0035
0050
0075
0085
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
V000
V015
V045
V085
0005
0015
0025
0035
0050
0075
0085
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
PT
Pressure Type
Gauge
EC
Electrical Connection
D00 (9.4 mini DIN)
B00 (3 pin Packard)
Q00 (M12)
D00 (9.4 mini DIN)
B00 (3 pin Packard)
Q00 (M12)
DESC
Description
Pressure Transducer
AC
Accuracy
1%