SFF-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plug / Cover Cap / Parts to Prevent Loosening/ insert
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/sff.prj},{NB=SFF-3},{CN=SFF-3},{NTG=G3/8},{L=12},{D1=24},{L1=4},{D2=14.2},{B=8},{T=5},{H=2.5},{O=P14},{RT=49.0},{MASS=27},{NDM=16.662},{QPP=1},{CHEMF=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFF - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug
Bill of material
SFF-3
CN
Catalog Number
SFF-3
SFF-3
NTG
Nominal Thread G
G3/8
G3/8
PF
L
Length L
12
12
mm
D1
Diameter D1
24
24
mm
L1
Length L1
4
4
mm
D2
Diameter D2
14.2
14.2
mm
B
Width B
8
8
mm
T
Length t
5
5
mm
H
Length h
2.5
2.5
mm
O
O-ring No.
P14
P14
RT
Recommendation Torque
49.0
49.0
N*m
MASS
Mass
27
27
g