SFHL-M4-8-HD
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/sfhl_hd.prj},{NB=SFHL-M4-8-HD},{CN=SFHL-M4-8-HD},{M=M4},{L=8},{D1=11},{D2=11.8},{L1=9.5},{B=7},{L2=14(L=16)},{L2X=8},{L2Y=full threaded}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFHL-HD - Hexagon Head Screw with Flange
Bill of material
SFHL-M4-8-HD
CN
Catalog Number
SFHL-M4-8-HD
SFHL-M4-8-HD
M
Thread
M4
M4
L
Length L
8
8
mm
D1
Diameter D1
11
11
mm
D2
Diameter D2
11.8
11.8
mm
L1
Length L1
9.5
9.5
mm
B
Width B
7
7
mm
L2
Thread length
14(L=16)
14(L=16)
mm