SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/sfhl_lh_hp_hd_e.prj},{NB=SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E},{CN=SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E},{M=M8},{P=1.25},{L=16},{D1=16},{D2=16.8},{L1=8.5},{B=13},{L2=22(L≧40)},{L2X=0},{L2Y=full threaded}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFHL-LH-HP-HD-E - Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design
Bill of material
SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E
CN
Catalog Number
SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E
SFHL-M8-16-LH-HP-HD-E
M
Thread
M8
M8
P
Pitch
1.25
1.25
L
Length L
16
16
mm
D1
Diameter D1
16
16
mm
D2
Diameter D2
16.8
16.8
mm
L1
Length L1
8.5
8.5
mm
B
Width B
13
13
mm
L2
Thread length
22(L≧40)
22(L≧40)
mm