PLZX-6-6-M12-1.5-RK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLZX - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plzx/plzx_rk_asmtab.prj},{NB=PLZX-6-6-M12-1.5-RK},{CN1=PLZX-6x6-M12x1.5-RK},{CN=PLZX-6-6-M12-1.5-RK},{B=6},{S=6},{M=M12x1.5},{D=22},{D1=2.0},{L1=24},{L2=32},{L3=25},{LB=6},{SW1=18},{N=6 / 21},{MASS=26},{PPATH=parts/plzx_rk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PLZX-RK - Indexing plunger
Bill of material
PLZX-6-6-M12-1.5-RK
CN
Catalog Number
PLZX-6-6-M12-1.5-RK
PLZX-6-6-M12-1.5-RK
B
Diameter
6
6
mm
S
Height S
6
6
mm
M
Thread
M12x1.5
M12x1.5
mm
D
Diameter D
22
22
mm
D1
Diameter d
2.0
2.0
mm
L1
Dimension L1
24
24
mm
L3
Dimension L3
25
25
mm
LB
Height Lb
6
6
mm
SW1
Dimension sw1
18
18
mm
N
Load min./max.
6 / 21
6 / 21
N
MASS
Mass
26
26
g