PMY-3-M6-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PMY - Indexing Plunger with Rest Position
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmy/pmy_a.prj},{NB=PMY-3-M6-A},{CN=PMY-3-M6-A},{B=3},{S=3.5},{M=M6},{D=12},{D1=6.9},{L=32.5},{L1=12},{L2=7.0},{SW=6},{LOAD=3/12},{SL=650},{MASS=4},{NDM=6.0},{P=1.000},{DX2=6.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PMY-A - Indexing Plunger without Locknut
Bill of material
PMY-3-M6-A
CN
Catalog Number
PMY-3-M6-A
PMY-3-M6-A
B
Diameter B (h11)
3
3
S
Height s
3.5
3.5
mm
M
Thread
M6
M6
D
Diameter D
12
12
mm
D1
Diameter D1
6.9
6.9
mm
L
Height L
32.5
32.5
mm
L1
Height L1
12
12
mm
L2
Height L2
7.0
7.0
mm
SW
Width across flat
6
6
mm
LOAD
Load (N) min./max.
3/12
3/12
SL
Shear load
650
650
N