피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
KXF-50-M10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KXM/KXF - Clamp Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kxm_kxf/kxf.prj},{NB=KXF-50-M10},{VER=2},{CN=KXF-50-M10},{LF=14},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{H=34},{H2=15},{H1=8},{H3=3.5},{D2=22},{D1=16.5},{D3=16.0},{MASS=54},{R1=20.000},{R2=7.500},{R1Y=39.660},{DX1=16.500},{DX2=8.225},{HX1=6.630},{HX2=3.800},{CH1=1.530},{CH2=0.900},{CH3=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KXF - Clamp Knob
Bill of material
KXF-50-M10
CN
Catalog Number
KXF-50-M10
KXF-50-M10
LF
Length Of Thread
14
14
mm
D
Diameter D
50
50
mm
M
Thread
M10
M10
H
Height H
34
34
mm
H2
Height h
15
15
mm
H1
Height h1
8
8
mm
H3
Height H'
3.5
3.5
mm
D2
Diameter d
22
22
mm
D1
Diameter D1
16.5
16.5
mm
D3
Diameter d1
16.0
16.0
mm
MASS
Mass
54
54
g