KYTS-60-M12
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KYTS - Stainless Steel Triangular Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kyts/kyts_m.prj},{NB=KYTS-60-M12},{CN=KYTS-60-M12},{D=60},{M=M12},{NDM=12},{KDM=10.106},{LF=22},{H=41},{S=23},{D1=20},{MASS=278},{R1=6.000},{R2=53.000},{R3=78.000},{R4=5.470},{R5=1.000},{R6=3.000},{CH=0.770},{H1X=0.500},{LFX=24.800},{XX1=22.000},{XX2=1.500},{YY=6.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KYTS-M - Stainless Steel Triangular Knob
Bill of material
KYTS-60-M12
CN
Catalog Number
KYTS-60-M12
KYTS-60-M12
D
Diameter D
60
60
mm
M
Thread
M12
M12
LF
Length Of Thread
22
22
mm
H
Height H
41
41
mm
S
Height s
23
23
mm
D1
Diameter d
20
20
mm
MASS
Mass
278
278
g