LEF-8-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEM / LEF - Plastic Clamp Lever
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lem_lef/lef.prj},{NB=LEF-8-BK},{CN1=LEF-8},{VER=1},{M=M8},{LF=11},{R=63},{H=46.3},{H1=50.3},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=120},{PMAX=7.00},{WEIGHT=30},{NDM=8},{KDM=6.647},{L1=13.2},{L2=5.5},{L3=75.0},{L4=2.0},{L5=16.6},{COLOR=BK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LEF - Plastic Clamp Lever
Bill of material
LEF-8-BK
CN
Catalog Number
LEF-8-BK
LEF-8-BK
M
Thread
M8
M8
LF
Length Of Thread
11
11
mm
R
dimension R
63
63
mm
H
dimension H
46.3
46.3
mm
H1
dimension H'
50.3
50.3
mm
H2
dimension h
31.0
31.0
mm
S
dimension s
6.5
6.5
mm
D
Diameter D
17.5
17.5
mm
D1
Diameter d
13.5
13.5
mm
NOT
No. of Teeth
24
24