LHCMS-5-16-OR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LHCMS / LHCFS - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lhcms_lhcfs/lhcms.prj},{NB=LHCMS-5-16-OR},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=22},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.90},{MASS=27},{NDM=5.000},{COLOR=OR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LHCMS - Miniature Flat Lever Type
Bill of material
LHCMS-5-16-OR
CN
Catalog Number
LHCMS-5-16-OR
LHCMS-5-16-OR
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
16
16
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
22
mm
H1
Height H'
25.5
mm
H2
Height h
24.5
mm
S
Height s
4
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm