LXSS-40-B-60
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LXSS - Serrated Locking Plate with Connection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lxss/lxss_b.prj},{NB=LXSS-40-B-60},{CN=LXSS-40-B-60},{D=40},{D0=11},{D1=27},{H1=12.0},{H=24},{HM=25.0},{LC=4},{L=31.5},{SW1=14},{SW2=22},{M=M12},{B=0},{CS=0.0},{T=0},{T1=0},{P=0},{D2=20},{LF=18},{L1=63.0},{LM=0},{L2=0},{NOT=60},{MASS=188},{C1=6},{C=8.2},{VER=3},{NDM=12},{N=60},{VER2=12.45},{V=22},{A=1.5},{B1=10.5},{EPOM=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LXSS-B - Serrated Locking Plate with Connection
Bill of material
LXSS-40-B-60
CN
Catalog Number
LXSS-40-B-60
LXSS-40-B-60
D
Diameter D
40
40
mm
D0
Diameter d
11
11
mm
D1
Diameter d1
27
27
mm
H1
Height h
12.0
12.0
mm
H
Height H
24
24
mm
HM
H' min.
25.0
25.0
mm
LC
Length Lc
4
4
mm
L
Dimension L
31.5
31.5
mm
SW1
Dimension sw1
14
14
mm
SW2
Dimension sw2
22
22
mm
M
Thread
M12
M12
D2
Diameter d2
20
20
mm
LF
Length Lf
18
18
mm
L1
Length L1
63.0
63.0
mm
NOT
No. of Teeth
60
60
mm