GN288-B40-B40-S-1-BL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN288
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/288/gn_288_s_k1_asmtab.prj},{NB=GN288-B40-B40-S-1-BL(0)},{NORMNR=GN288},{NM=GN288-B40-B**-S-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{ROTATION=0},{FORM=S},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{K1=74.0},{K2=65},{L1=230},{L2=77.5},{L3=65},{M1=70},{M2=115},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{KLEMM1=GN 911-M10-55},{KLEMM2=GN 911-M10-63},{OB=BL},{H=32.5},{VERS=2},{X=4},{PPATH=gn_288_s_k1/gn_288_s_k1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN288-S-1 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 50 / without serration)
Bill of material
GN288-B40-B40-S-1-BL
NM
Catalog number
GN288-B40-B**-S-1-**
GN288-B40-B**-S-1-**
NM2
Special order (a part)
Special order (a part)
D1
bore
B40
B40
D2
bore
B40
B42
B45
B48
B50
B40
B42
B45
B48
B50
ROTATION
Rotation
°
B
Swivel width
65
65
mm
D3
Clamping screw
M10
M10
D4
Clamping screw
M10
M10
mm
K1
74.0
74.0
mm
K2
65
65
mm
L1
230
230
mm
L2
77.5
77.5
mm
L3
65
65
mm
M1
70
70
mm
M2
115
115
mm
KLEMM1
Clamp lever d3
GN 911-M10-55
GN 911-M10-55
KLEMM2
Clamp lever d4
GN 911-M10-63
GN 911-M10-63
OB
Finish
blank
black
blank
black
mm