??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ULH - 铝合金拉手
明细表
ULH-140-AL
CN
型号
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L1
mm
F
尺寸 F
10 mm
M
螺纹直径
M6
LF
螺纹长度
9 mm
H
尺寸 H
32 mm
H1
尺寸 h
24 mm
W
尺寸 W
33 mm
A
尺寸 A
9.5 mm